Identifier les matières premières pour la production de lisier

Lecteurs de codes portables BVS et systèmes industriels RFID BIS

Identifier les matières premières pour la production de lisier

Pour produire la pâte d'électrode pour l'anode et la cathode au début de la production des cellules de batterie, les matières premières doivent d'abord être clairement identifiées. Les matières actives requises, les noirs de carbone conducteurs, les solvants ou les liants et les additifs sont souvent marqués de codes-barres. Chez Balluff, vous trouverez différents produits pour lire ces codes, ainsi que des solutions d'identification alternatives. Ceux-ci incluent des lecteurs portables et des systèmes RFID qui identifient les matières premières associées sans contact. De cette manière, il est possible de s'assurer que les pâtes (slurries) sont produites conformément à la recette et qu'aucun défaut de qualité ne se produit.

Caractéristiques

  • Degré de protection IP65
  • Résiste aux chutes sur béton jusqu'à 2 m
  • Variante filaire ou sans fil pour une liberté de mouvement maximale

Downloads

  • Industry brochure battery industry