BCC014H

Abandonné

Connecteurs confectionnables

Code typographique:

BKS-S 82-00

Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.

Demande de contact

en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié

Alternative recommandée

BCC06YZ

BCC M333-0000-20-000-34X325-000

Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Nombre de contacts raccordables
3
Section de raccordement
0.25 mm²
Diamètre de câble D
5.00 mm
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Classe de protection
IP67
Température ambiante
-40...85 °C
Homologation / conformité
EAC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • End of Life Announcement

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02