BCM0001

BCM R

Code typographique:

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4

Fonction
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Vibration, plage de fréquence
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibration, nombre d'axes de mesure
3
Vibration vitesse, plage de mesure RMS
0…220 mm/s @79.4 Hz
Vibration, measuring range
-16…16 g
Température de contact, plage de mesure
-25…+70 °C
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Température ambiante
-25...70 °C
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Boîte à outils Surveillance d'état (CMTK)

Fixations pour capteurs de surveillance d'état

BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
BCM – Einfacher Einstieg ins Condition Monitoring
Ihr Start ins Condition Monitoring mit dem BCM – Lassen Sie sich überzeugen
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90