26.09.2022
様々な物体検出に対応する新世代の光電センサ
柔軟な活用ができる堅牢な標準ブロック形状の光電センサ
バルーフは新世代の光電センサで、グローバルに展開している光電センサ製品群をさらに拡大し、物体検出の汎用的で信頼性高いソリューションを提供します。このセンサはコンパクトで堅牢な標準ブロック形状のハウジングを持ち、拡散反射型、背景抑制機能付き拡散反射型、回帰反射型、透過型のあらゆる検出原理のタイプを用意しています。このシリーズには赤外光と、高視認性で位置決めが簡単な赤色LEDの光源タイプがあります。。
検出範囲100mmの拡散ビームタイプと50~150㎜の小型ビームタイプで柔軟な用途に対応します。また、NO/NCの切替えやポテンションメーターでシンプルかつ簡単にセンサを調整できます。
この光電センサが持つ多彩な機能で、形状や色、材質にかかわらず、様々な物体を精密かつ確実に検出できます。色や素材に依存しないため、アプリケーションは多岐にわたります。食品・飲料産業では、プラスチックのボトルを簡単かつ確実に検出できます。朝食用のシリアルや麺類などの食品が包装される紙の箱の検出には、透過型の光電センサがよく使用されます。回帰反射型はコンベアベルト上を通過する色付きの小さなパレットの検出に採用されています。その他にも、ライフサイエンスや工作機械、自動車産業などにも最適です。長距離検出が可能な透過型は、下塗り塗装に浸漬するまえの自動車のボデー検知に使用されたり、樹脂製のトリムなど、小さな部品の検知に背景抑制機能付き拡散反射型の光電センサが採用されています。
特徴
- 堅牢なデザイン
- 広い範囲で不均一な物体でも確実に検出する拡散ビームタイプ、小型パーツの検出に最適な小型ビームタイプ、1mの検出範囲を誇る長距離タイプ
- ポテンションメーターで素早く簡単に感度を調整
- 簡単に切り替えられるNO/NCのロータリースイッチ
- あらゆる検出原理のタイプを用意し、幅広いアプリケーションに対応
- 保護等級IP67
- UKCA認証、cULus認証取得
背景抑制機能付きライトスキャナ
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、三角測量
- 光学特性
- 背景抑制機能
- 照射光特性
- Focus, typical at 90 mm
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- Ø 4.5 mm 60 mm の場合
- 検出距離
- 20...350 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
ライトスキャナ、ワイドビーム
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤外光
- 検出距離
- 0 ~ 100 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
ライトスキャナ、スモールビーム
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 検出距離
- 50...150 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
ライトスキャナ
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 検出距離
- 0 ~ 500 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
反射型ライトバリア
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 反射型光バリア
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- Ø 105 mm 2 m の場合
- 検出距離
- 0 ~ 5 m
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
透過型センサー
- シリーズ
- R090K
- 寸法
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 検出距離
- 0 ~ 20 m
- 接続
- コネクタ、M8×1、4 ピン
- ハウジング材質
- PC PBT
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects