通过现场总线模块连接
通过现场总线模块的数据传输是如何进行的
在PLC发明后的第二个十年,生产设施迅速增长。其中包含的植物部分和组件变得越来越多地分布。这导致了布线的下一个进化步骤:引入现场总线。现场总线是一个数字通信网络,它通过所谓的现场总线节点(集线器)收集各个部件的信号,并通过电报将其串行传输到中央PLC。我们将向您展示运输工作的情况。
现场总线的优势
工业工厂的每台生产机器都有大量的信号。这些信号在机器内部(传感器/执行器和PLC之间)或跨工厂(PLC之间)的传输是通过现场总线进行的。
这些现场总线的优势不仅在于远距离的通信,而且还在于诊断功能。此外,与无源分配器的信号传输相比,现场总线上的信号传输需要更少的导线。
现场总线有何不同
有大量不同的现场总线模块。
它们的不同之处在于其外壳材料,其选择取决于其应用环境。例如,如果它们被用于焊接系统,则适合采用玻璃纤维强化塑料外壳的模块。建议在卫生环境中使用不锈钢。
它们在连接方面有所不同,这取决于所使用的总线系统。例如,Profinet、Ethernet/IP或EtherCAT,都在考虑之列。现场总线模块通过一根现场总线电缆与控制器相连。