直接布线
数据传输如何从现场层面直接到控制层面工作
直到20世纪60年代,电气控制系统都是由继电器组成。这些电磁作用的开关通过固定线路相互连接,并与其他电子元件相连。这就是所谓的连接编程控制。
1968年,第一个可编程逻辑控制器(PLC)被发明出来。这使得许多电线被软件程序所取代,并消除了对继电器的需求。PLC本身仍然直接连接到被控制的设备上。我们将告诉你这是如何运作的。
直接与PLC接线的设备
通常情况下,一台生产机器由各种输入/输出设备组成,如驱动器、传感器、执行器或信号灯。所有这些设备产生或需要与中央控制柜交换信号。控制柜包含PLC、中央电源,必要时还有系统的用户界面(HMI)。来自现场输入/输出设备的模拟和数字信号通过线路传输,这些线路直接连接到中央控制系统的输入/输出卡上,或者也通过端子排传输。
从设备到PLC的直接连接需要最多的布线。这是因为电缆护套中的每根线都必须连接到控制器的正确卡上。线路可以借助于端子排进行捆绑,端子排安装在设备和PLC之间。连接器有助于将相应的传感器连接到PLC或端子排上。如果你想把一个阀门连接到PLC上,一个阀门连接器是正确的。