非接触式布线
非接触式数据传输如何工作
在某些应用中,电缆、连接器和接触点会受到高应力的影响。在其他应用中,如移动的机器部件,固定布线不是最佳选择。我们将向您展示如何在非接触式传输系统的帮助下解决这些挑战。
应用实例
一个机器人经常有处理不同工件的任务,这些工件需要不同的抓手。因此,必须经常更换夹持器。如果在机器人手臂和抓手之间使用非接触式传输系统,这种交换可以自动进行。这是因为不需要连接和断开连接线。
不同的工作步骤通常在旋转台的不同工位上进行。工件在旋转转台上的正确位置由传感器检测。这些信号通过非接触式传输系统传输到PLC。
组成部分
一个非接触式传输系统由两部分组成。遥控器和底座。遥控器被安装在应用程序的移动端。它将传感器和执行器连接到联接系统。基地被安装在应用程序的固定一侧。它将能量传输给远程,并从传感器接收状态信息,然后将其传递给控制器。根据环境条件的不同,有不同的设计可供选择。