Indukční bezdotykové spínače

Indukční snímače

K dispozici v:

25 Série

Společnost Balluff nabízí širokou škálu indukčních bezdotykových spínačů pro různé aplikace a průmyslová odvětví. Ať už se jedná o standardní, vysokotlaké, hygienické / omyvatelné, s faktorem 1, odolné proti magnetům, svařování, teplotě, výbuchu nebo NAMUR, v našem portfoliu zaručeně najdete ten správný produkt pro vaši individuální aplikaci díky různým materiálům krytů a způsobům těsnění. Nabízíme různá provedení, průměry pouzder a velikosti závitů pro snadnou integraci v nejrůznějších situacích a pro optimalizovaná řešení i tam, kde je omezený prostor.

Celosvětově používaná technologie má optimální poměr cena/výkon a lze ji dodat v krátkých dodacích lhůtách, a to i v případě velkých množství.

Zvyšte dostupnost svých systémů a zároveň snižte náklady na údržbu a skladování pomocí indukčních bezdotykových spínačů od společnosti Balluff.

Speciální vlastnosti

  • Připojení pomocí zástrčky nebo kabelu
  • Válcové a různé obdélníkové provedení
  • Varianty pro DC-3/4 vodiče, IO-Link a DC, AC a AC/DC-2 vodiče
  • Zápustné a nezapuštěné senzory
  • Krátká a dlouhá provedení
  • S pevným dorazem nebo bez něj
  • Snímače odolné proti vysokému tlaku až do 500 barů
  • Vysokoteplotní snímače do 230 °C
  • Snímače s vysokou chemickou odolností a vysokým stupněm krytí až IP69K
  • Senzory odolné proti magnetickému poli
  • Senzory odolné proti svařování
  • Senzory s faktorem 1 nebo senzory NAMUR

25 Série

Série Tvar Range Sn max. Spínací funkce Spínací výstup Typ přípojky Montáž
Akce

BES M S

Válcové provedení
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 30 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný, NPN, PNP, PNP/NPN/dvojčinný Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující, kvazilícující

BES G S

Válcové provedení bez závitu
D3,0, D6,5, D8,0, D10,0, D4,0 5 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující

BES M M

Válcové miniaturní provedení
M4 × 0,5, M5 × 0,5 5 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující

BES Q26 S

Čtvercové provedení s výškou 26 mm
26x26 10 mm Spínací kontakt (NO) pólovaný, PNP Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž

BES Q40 S

Čtvercové provedení s výškou 40 mm
40x40 40 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Šroubovací svorky, Konektory lícující montáž, nelícující

BES Q80 S

Čtvercové provedení s výškou 80 mm
80 × 80 50 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, pólovaný, PNP Šroubovací svorky, Konektory lícující montáž, nelícující

BES Q M

Čtvercové kompaktní provedení
8x8, 5x5 3 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/dvojčinný Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž

BES R S

Krychlové provedení
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30 × 10 × 6, 32 × 20 × 8, 16 × 8 × 4,7, 40 × 12 × 26 8 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující

BES M F1

Faktor 1 ve válcovém provedení
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 20 mm Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Konektory lícující montáž, nelícující

BES Q40 F1

Faktor 1 ve čtvercovém provedení s výškou 40 mm
40x40 40 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Konektory lícující montáž, nelícující, jednostranně lícující

BES R F1

Faktor 1 v krychlovém provedení s průchozími otvory
32 × 20 × 8 5 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel s konektorem lícující montáž

BES M HT

Válcové provedení pro teplotně odolné aplikace
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1, M5 × 0,5 15 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující

BES Q12 HT

Čtvercové provedení s výškou 12 mm pro teplotně odolné aplikace
12 × 12 4 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel lícující montáž

BES Q40 HT

Čtvercové provedení s výškou 40 mm pro teplotně odolné aplikace
40x40 25 mm Spínací kontakt (NO) pro spínací zesilovač, PNP Konektory nelícující

BES Q8 HT

Čtvercové provedení s výškou 8 mm pro teplotně odolné aplikace
8x8 2 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel lícující montáž

BES M MF

Válcové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 20 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) NPN, PNP Konektory lícující montáž, nelícující, kvazilícující

BES Q40 MF

Čtvercové provedení s výškou 40 mm pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
40x40 40 mm Spínací kontakt (NO), Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) PNP Konektory lícující montáž, nelícující, jednostranně lícující

BES R MF

Krychlové provedení pro aplikace odolné vůči magnetickému poli
32 × 20 × 8 7 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel, Kabel s konektorem lícující montáž

BES M P

Válcové provedení pro aplikace odolné vůči vysokým tlakům
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1, M5 × 0,5 40 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Kabel, Kabel s konektorem, Konektory, Lanka lícující montáž, nelícující, kvazilícující

BES M FM

Válcové provedení s celokovovým pouzdrem
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 8 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) NPN, PNP Konektory lícující montáž

BES M H

Válcové provedení pro hygienické aplikace
M18 × 1, M12 × 1 8 mm Rozpínací kontakt (NC), Spínací kontakt (NO) PNP Konektory lícující montáž, nelícující

BES G EX

Válcové provedení bez závitu pro prostředí s nebezpečím výbuchu
D6,5 1 mm Kabel lícující montáž

BES M EX

Válcové provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
M18 × 1, M30 × 1,5, M12 × 1, M8 × 1 15 mm Spínací kontakt (NO) PNP Kabel, Konektory lícující montáž, nelícující

BES Q40 EX

Čtvercové provedení s výškou 40 mm pro prostředí s nebezpečím výbuchu
40x40 35 mm Konektory lícující montáž, nelícující

BES SP

Speciální provedení
2 mm Spínací kontakt (NO) PNP/NPN Konektory lícující montáž