Ruční zařízení RFID Příslušenství LF
RFID-Handhelds

K dispozici v:
1 Verze
Ruční čtečka pro LF aplikace (70/455 kHz) se skládá ze tří komponent: Základní zařízení s přídavným modulem LF v kombinaci se čtecí/zapisovací hlavou RFID.
Díky modulární konstrukci lze se základním zařízením kombinovat různé čtecí/zapisovací hlavy z portfolia Balluff RFID BIS C. Využijte stejný čtecí výkon jako u stacionárních aplikací. Volně si vyberte vhodnou čtecí/zapisovací hlavu v požadovaném provedení a velikosti - podle svých individuálních požadavků.
Speciální funkce
- Pro ruční čtečku pro LF aplikace (70/455 kHz) vyberte základní jednotku, přídavný modul LF a čtecí/zapisovací hlavu BIS C.
- Zvolte vhodnou velikost v závislosti na použitém nosiči dat: M30, M18 a M12 nebo speciální velikosti.
Dostupnost
1 Výsledky
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Rozměr | Podporované technologie RFID | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
14497.7 CZK | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.