Bezpečnostní snímače a spínače
Bezpečnost zařízení pomocí bezpečnostních spínačů a bezpečnostních snímačů

Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače Balluff jsou vhodné k různorodým účelům použití. Naše bezpečnostní spínače a snímače přitom chrání ve stejné míře bezpečnost osob i strojů. Bezpečnostní spínače a snímače vám nabízejí různé principy funkce: indukční k bezkontaktnímu, bezpečnému zjišťování polohy a koncové polohy kovových předmětů, elektromechanické nebo s podporou technologií REED či RFID k zajištění přístupu nebo polohy k účelu ochrany osob a strojů.
Díky spojitě použitelné připojovací technice konektory M12 ušetříte čas a náklady při instalaci a montáži. Navíc zamezíte chybám zapojení, získáte na přehlednosti a zajistíte spolehlivé sledování systému.

Magneticky kódované bezpečnostní systémy měření dráhy
- bezpečný: splňuje požadavky podle norem DIN EN ISO 13849-1:2015 (směrnice o strojních zařízeních, Pld), IEC 61508:2010 (funkční bezpečnost, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (bezpečnostní funkce, SIL2)
- šetří čas: jednoduchá instalace, bez konfigurace
- univerzálně použitelný: měřené délky až 48 m, nastavitelné rozlišení, vysoká systémová přesnost až 20 µm
- Komfortní: funkce parametrizace a diagnostiky
Bezpečnostní snímače a spínače s RFID a REED
Bezpečnostní spínače Balluff REED zajišťují ochranu proti přístupu přes ochranné dveře, která nepodléhá mechanickému opotřebení. V kombinaci s distančním držákem můžete tyto magneticky kódované bezpečnostní spínače namontovat dokonce i ve feromagnetickém prostředí. A jestliže někdo musí při sledování ochranných dveří splňovat vyšší požadavky z hlediska vibrací a bezpečnosti manipulace, profituje z použití bezpečnostních snímačů RFID s kódováním transpondérem.
Elektronické sledování
Přímé sledování robotických pracovišť a koncových poloh kovových unašečů nástrojů v průmyslovém prostředí lze řešit elektronickou cestou. S našimi bezkontaktními, indukčními bezpečnostními snímači se toto podaří zajistit velmi snadno. Neboť oproti původním bezpečnostním spínačům nebo bezpečnostním senzorům RFID nepotřebují žádné speciální protikusy a nejsou citlivé na vibrace.
Jako všechny bezpečnostní spínače a snímače Balluff můžete i indukční bezpečnostní snímače připojit přímo na bezpečnostní vstupní/výstupní modul, který sdružuje všechny signály a přes IO-Link Master je postupuje k vyhodnocení. Zcela mimochodem tak využíváte všechny výhody řešení standardu Průmysl 4.0.
Nejdůležitější výhody
- bezpečnostní snímače a spínače pro různorodé možnosti použití
- robustní provedení krytů s indikací funkce pomocí LED
- vhodné pro bezpečnostní aplikace do PLe/SIL3
- úspora času a nákladů plus zamezení závad díky standardizované připojovací technice M12
- snížené nároky na montáž i na místo
- vhodné i pro těžká ochranná zařízení
- bezpečnost manipulace
- necitlivé na vibrace a nepřesná dveřní vedení