Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
O nás

Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem

Ultrazvukové snímače

K dispozici v:

6 Série

Naše ultrazvukové senzory se používají k detekci polohy nebo objektů v pevných, práškových a kapalných médiích. Sledují přítomnost objektů bez kontaktu a počítají je. Ideální řešení pro každého, kdo hledá senzor, který lze použít univerzálně a bez ohledu na barvu a vlastnosti povrchu. Těmto všestranně nadaným senzorům, které jsou k dispozici s širokou škálou výstupních signálů, neublíží ani mlha, prach nebo špína. A díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám zajišťují vždy mimořádnou přesnost.

Speciální vlastnosti

  • Detekce polohy nebo detekce objektů v pevných, práškových a kapalných médiích.
  • Bezkontaktní sledování přítomnosti a počítání objektů
  • Nezávislost na barvě a vlastnostech povrchu
  • Extrémní přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
  • Digitální nebo analogové výstupy

6 Série

Série Připojení Rozhraní Dosah min. Dosah max. Materiál pouzdra primární Krytí
Akce

Válcové provedení se závitem M12 a analogovým výstupem

S-BUS M12
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový Analogové napětí, Analogový proud 20 mm 350 mm Mosaz poniklovaná

Válcové provedení se závitem M18 a analogovým nebo digitálním výstupem

S-BUS M18
Konektory, konektor M12 × 1, Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový IO-Link, Analogové napětí, Analogový proud, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Mosaz, Mosaz poniklovaná

Válcové provedení se závitem M30 a analogovým nebo digitálním výstupem

S-BUS M30
Konektory, konektor M12 × 1, Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový Analogové napětí / analogový proud, NPN, PNP 30 mm 8000 mm Mosaz, Ušlechtilá ocel

Čtvercové provedení a analogový nebo digitální výstup

S-BUS Q62
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový IO-Link, PNP/NPN, Analogové napětí / analogový proud, PNP 350 mm 8000 mm PBT

Krychlové provedení a analogový nebo digitální výstup

S-BUS R06
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový Analogové napětí, Analogový proud, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS

Válcové provedení s úhlovou hlavou snímače a analogovým nebo digitálním výstupem

S-BUS W18
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový IO-Link, Analogové napětí, Analogový proud, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Mosaz

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat