Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Teplotní snímače průtoku

Průtokové snímače

K dispozici v:

11 Verze

Pomocí teplotních snímačů průtoku lze monitorovat procesní kapaliny se spínáním. Například v obráběcích strojích, u čerpadel a kompresorů.

Díky svému robustnímu pouzdru jsou snímače průtoků společnosti Balluff vhodné také pro náročné průmyslové podmínky.

S našimi provedeními k zašroubování nebo pro průběžnou montáž můžete spolehlivě řešit různé požadavky v nejrůznějších oblastech použití.

Charakteristiky

  • žádné pohyblivé součásti, tudíž odolné vůči znečištění
  • provedení k zašroubování nebo k průběžné montáži, podle průtoku / průměru trubky
  • snadno integrovatelný robustní konektor M12
  • vizualizace průtoku pomocí LED řádku nebo displeje
  • certifikace UL a CE

Dostupnost

Cena

11 Výsledky

Objednací kód Cena Pracovní oblast Spínací výstup Montážní délka od dosedací plochy Procesní přípojka
Akce

BFF0001

BFF T7031-HA001-D06A2A-S4
8333 CZK 1–150 cm/s vodná média, 3–300 cm/s olej PNP 31 mm G 1/2" vnější

BFF0002

BFF T7048-HA001-D06A2A-S4
8333 CZK 1–150 cm/s vodná média, 3–300 cm/s olej PNP 48 mm G 1/2" vnější

BFF0006

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4
5140.3 CZK 1–150 cm/s vodná média, 3–300 cm/s olej 40 mm NPT 1/2" vnější

BFF0008

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4
13214 CZK 1–10 l/min vodná média 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) G 1/2" vnější

BFF0009

BFF TX015-HA004-D00A2C-S4
13214 CZK 1–20 l/min vodná média 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) G 1/2" vnější

BFF000A

BFF TX006-DA004-D00A2C-S4
13214 CZK 0,1–2 l/min voda 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) G 1/4" vnější

BFF0003

BFF T7040-JA001-D06A2A-S4
8333 CZK 1–150 cm/s vodná média, 3–300 cm/s olej PNP 40 mm NPT 1/2" vnější

BFF0004

BFF T7031-HA002-R03A0A-S4
5140.3 CZK 1–150 cm/s vodná média, 3–300 cm/s olej 31 mm G 1/2" vnější

BFF0005

BFF T7048-HA002-R03A0A-S4
5140.3 CZK 1–150 cm/s vodná média, 3–300 cm/s olej 48 mm G 1/2" vnější