Moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace
Bezpečnostní I/O moduly
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/56084_01_P_00_00_00.png)
K dispozici v:
5 Verze
Naše moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace umožňují aplikace do PLd/SIL2 a jsou zároveň vhodné pro připojení běžně prodávaných binárních snímačů a aktuátorů. Díky spojitě použitelným standardním kabelům M12 navíc šetříte čas i náklady, optimalizujete konstrukci strojů, zjednodušujete uvádění do provozu a získáváte přehlednost. Navíc můžete seskupovat funkce a/nebo oddíly stroje na jednom modulu, a tak optimalizovat strukturální přehled stroje.
Moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace lze udržovat dálkově pomocí známých nástrojů diagnostiky IO-Link a v případě nutného servisního úkonu je lze snadno vyměnit. Což je dobré k tomu, aby se minimalizovaly prostoje. Jejich způsobilost pro použití v průmyslovém prostředí dovoluje instalaci zařízení vně rozvodné skříně. A to i v drsných podmínkách prostředí, jako např. při vystavení prachu, nečistotám, olejům, vodě, emulzím, mechanickému namáhání a mnohým dalším faktorům.
Charakteristiky
- vhodné pro bezpečnostní aplikace do PLd/SIL2
- nízké náklady na údržbu v případě servisu díky průběžné diagnostice a snadné výměně zařízení
- úspora nákladů díky jednotným připojovacím kabelům M12
- omezení odstávek díky možnosti vzdálené údržby
- ušetření modulů díky možnosti seskupování a standardizace funkcí strojů
Dostupnost
5 Verze
Objednací kód | Cena | Připojení, pozice | Digitální výstupy | Digitální vstupy | Rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
7084 CZK | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 16× PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
6347.9 CZK | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
9383.5 CZK | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× PNP | 8× PNP, typ 3 | IO-Link 1.1 | |
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
6375.1 CZK | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 8× PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
7167.9 CZK | 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná | 16× PNP | IO-Link 1.0 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.