Magneticky kódované bezpečnostní systémy měření dráhy
Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače

K dispozici v:
2 Verze
Magneticky kódované bezpečnostní systémy měření dráhy disponují bezpečným inkrementálním sin/cos rozhraním a bezpečným absolutním rozhraním SSI nebo BiSS-C. Tím jsou ideální volbou pro bezpečnostní aplikace (certifikace od TÜV Rheinland). Díky velké měřicí délce do 48 m a velmi vysoké přesnosti opakování (< 1 µm) jsou mnohostranně použitelné.
Charakteristiky
- bezpečný: splňuje požadavky podle norem DIN EN ISO 13849-1:2015 (směrnice o strojních zařízeních, Pld), IEC 61508:2010 (funkční bezpečnost, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (bezpečnostní funkce, SIL2)
- šetří čas: jednoduchá instalace, bez konfigurace
- univerzálně použitelný: měřené délky až 48 m, nastavitelné rozlišení, vysoká systémová přesnost až 20 µm
- Komfortní: funkce parametrizace a diagnostiky
2 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozsah měření | Rozhraní | Rozlišení | Referenční signál | Snímací vzdálenost | Hladina výkonu | Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1) | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BML095YBML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
11386.7 CZK | Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) | jednotlivě nebo v pravidelných intervalech | 0.01...1.5 mm | d | 3 | |||
![]() BML095ZBML SF2-I212-GZZZ-ZZZ5-KA05 |
11386.7 CZK | Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) | jednotlivě nebo v pravidelných intervalech | 0.01...1.5 mm | d | 3 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.