CC-Link IE/Field
Síťové moduly

K dispozici v:
1 Verze
Pro všechny oblasti průmyslové komunikace platí: technologie průmyslových sběrnic a sítí mají splňovat požadavky na stále výkonnější komunikaci.
Současně by měla být komunikace co nejjednotnější. Speciálně pro úkoly automatizace v asijském prostoru dokázala firma Balluff spojit komunikaci na úrovni strojů a zařízení s komunikací snímač/aktuátor: Síťové moduly BNI pro CC-Link IE/Field pro úroveň zařízení na jedné a přímé spojení s úrovní snímač/aktuátor na druhé straně.
Pro dokonalé připojení vstupních/výstupních systémů na otevřený, deterministický vysokorychlostní síťový modul CC-Link IE/Field jsme vyvinuli vysoce funkční a praktické moduly s průmyslovými sběrnicemi. Díky svým pozoruhodným možnostem parametrizace a diagnostiky staví tato nová generace všechna dosavadní řešení do stínu.
Charakteristiky
- stupeň krytí IP 67
- zcela zalité pouzdro
- displej, LED a integrovaný přístup SLMP (Seamless Message Protocol) pro diagnostiku a parametrizaci
1 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozhraní | Digitální vstupy | Digitální výstupy | Přídavná rozhraní | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
20217 CZK | CC-Link IE Field V0 | 16× PNP, typ 3 | 16× PNP | 8× IO-Link |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.