Univerzální rozhraní IO-Link

Vstupní/výstupní moduly

K dispozici v:

1 Série

Prostřednictvím našich univerzálních rozhraní IO-Link jsou všechna zařízení vhodná pro IO-Link s až 16 vstupy a výstupy. V rámci procesu lze spínáním IO-Link spojit čerpadla, kontrolky, ovládací panely, ventilové bloky, spínací jednotky, předávací jednotky atd. s úrovní řízení.

Modul nabízí rychlé připojení IO-Link přes standardní senzorické vedení a otevřený kabel. Do řídicího systému tak můžete integrovat až 16 vstupů/výstupů.

Charakteristiky

  • kompaktní pouzdro adaptéru pro přímé připojení k různým přístrojům přes rozhraní IO-Link
  • univerzální a nezávislé na průmyslových sběrnicích
  • připojení k řídicí úrovni pomocí běžného kabelu pro snímače
  • jsou dodávána provedení s 8 nebo 16 vstupními/výstupními signály
  • bez náročného vícenásobného propojování
  • díky štíhlé koncepci propojení šetří místo, čas i peníze

1 Série

Série
Vstupy, počet Výstupy, počet Délka kabelu L Rozhraní Materiál pouzdra primární Krytí
Akce
16, 8 16, 8 0.5 m, 3 m IO-Link PA IP 54