Datové vazební členy LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717952.png)
K dispozici v:
1 Verze
Datové vazební členy LF od společnosti Balluff poskytují maximální míru flexibility. Přenášejí data bezpečně přes dvě vzduchová rozhraní. Při tom přebírají úlohu bezkontaktního přemostění obou přechodů namísto přenosu dat přes pevnou linku.
Datové vazební členy se používají všude tam, kde je nutné dvojité mechanické rozhraní, například u otočných stolů, výměnných držáků nástrojů nebo u podávacích ramen. Můžete tak zjednodušit koncepci svého systému a zvýšit jeho provozní dostupnost díky rychlému kontaktování, například při výměnách nástrojů.
Charakteristiky
- datové vazební členy pracují jako prodlužovací kabel
- bezúdržbový přenos dat bez mechanického opotřebení
- rychlý a bezpečný přenos signálů
- různé délky kabelů: 1 m, 2 m a 5 m
- jednoduché zapojení, např. u otočných stolů, výměnných upínacích hlav
- rozšíření možností funkčního dotazování i na doposud nepřístupných místech
Dostupnost
1 Verze
Objednací kód | Cena | Tvar 1 | Tvar 2 | Tvar antény | Délka kabelu L | Materiál pouzdra | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
21303.3 CZK | M16 × 1 | M16 × 1 | kulatý | 0.30 m | Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.