LF hlavy čtení/zápis (125 kHz) s integr. vyhodno. jedn.
LF (125 kHz)

K dispozici v:
21 Verze
Naše LF hlavy čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkou slučují anténu, elektroniku a rozhraní do jednoho pouzdra.
Snadná instalace šetří čas a náklady. Některé čtecí hlavy jsou vhodné také pro montáž do stísněných prostorů. Speciální varianty se vzdáleně umístěnou elektronikou poskytují více volného prostoru při instalaci. A díky robustnímu pouzdru v provedení IP 67 je zajištěna možnost spolehlivého použití i v náročném prostředí.
Charakteristiky
- dostupná rozhraní: paralelní a sériové (RS232, RS422)
- odpadá nutnost dodatečné vyhodnocovací jednotky
- indikace stavu přímo na pouzdru čtečky usnadňují uvedení do provozu a minimalizují provozní prostoje
Dostupnost
21 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Materiál pouzdra | Communication | Rozhraní | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
8333 CZK | Ø 12 × 53 mm | Mosaz, Rozhraní PBT, poniklovaný | IO-Link | 0...70 °C | ||
![]() BIS00E0BIS L-409-045-002-07-S4 |
8333 CZK | Ø 18 × 75 mm | Mosaz, Rozhraní PBT, poniklovaný | IO-Link | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CMBIS L-405-033-001-05-MU |
9536.4 CZK | 40 × 41 × 120 mm | PBT | paralelní | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CZBIS L-409-045-001-07-S4 |
8333 CZK | 40 × 41 × 120 mm | PBT | IO-Link | 0...70 °C | ||
![]() BCC00R3BIS L-503-PU1-10 |
4883.7 CZK | PBT | paralelní | ||||
![]() BIS00C5BIS L-400-035-001-00-S115 |
12669.4 CZK | 40 × 41 × 120 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00C9BIS L-400-035-003-00-S115 |
15024.3 CZK | Ø 12 × 53 mm | Mosaz, Rozhraní PBT, poniklovaný | RS232 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CCBIS L-400-035-004-00-S115 |
15024.3 CZK | 25 × 10 × 50 mm | ABS, Rozhraní PBT | RS232 | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CJBIS L-400-043-002-02-S115 |
16575.2 CZK | Ø 18 × 75 mm | Mosaz, Rozhraní PBT, poniklovaný | RS422 (Easy Loop) | 0...70 °C | ||
![]() BIS00CNBIS L-405-033-002-05-MU |
10140.6 CZK | Ø 18 × 75 mm | Mosaz, Rozhraní PBT, poniklovaný | paralelní | 0...70 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.