Indukční distanční snímače

Indukční snímače

K dispozici v:

8 Série

Naše indukční snímače vzdálenosti BAW měří různé polohy a vzdálenosti a dokáží také rozlišovat různé varianty materiálu. Pracují bezdotykově, nedochází u nich proto k opotřebení a vyznačují se dlouhou životností.

Jejich funkce učení má nastavitelný rozsah linearity, což umožňuje rychlé uvedení do provozu při první instalaci a zaručuje krátké doby odstávek při výměnách snímače.

Vzhledem k různorodosti dostupných konstrukčních provedení je možné indukční distanční snímače snadno integrovat do jakékoli aplikace. K důležitým oblastem použití patří sledování pohybů spojovacích, razicích či upínacích přípravků ve strojírenství nebo snímání nevyvážení a dilatace os.

Indukční distanční snímače poskytují absolutní analogový napěťový signál, proudový signál nebo signál IO-Link.

Charakteristiky

  • kompaktní, robustní a spolehlivé
  • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
  • absolutní princip měření
  • měřicí rozsah od 0,2 do 50 mm, také s možností učení
  • krátká doba odezvy, vysoká přesnost opakování a linearita
  • velký teplotní rozsah, malý posun hodnot při změnách teploty
  • jednoduché použití díky analogovým rozhraním a IO-Link

8 Série

Série Tvar Dosah/rozsah měření Rozhraní Typ přípojky Montáž
Akce

BAW G6

Válcové miniaturní provedení bez závitu
D6,5 2 mm Analogové napětí, Analogový, teplota Kabel, Kabel s konektorem lícující montáž

BAW M

Válcové provedení s metrickým závitem
M30 × 1,5, M8 × 1, M12 × 1, M18 × 1 16 mm IO-Link, Analogové napětí, Analogový, teplota, Analogový proud Kabel, Kabel s konektorem, Konektory lícující montáž, nelícující, kvazilícující

BAW Q

Čtvercové provedení z plastu
pravoúhlá konstrukce 50 mm Analogové napětí Konektory nelícující

BAW R14

Provedení Cubic s průchozími otvory
pravoúhlá konstrukce 15 mm Analogové napětí Kabel s konektorem nelícující

BAW R3

Kubický kompaktní design s průchozími otvory pro instalaci pod omítku
pravoúhlá konstrukce 4 mm Analogové napětí Kabel, Kabel s konektorem lícující montáž

BAW R6

Provedení Cubic s průchozími otvory pro instalaci pod omítku
pravoúhlá konstrukce 2 mm Analogové napětí Kabel, Konektory lícující montáž

BAW Z1

Provedení Cuboid pro instalaci bez zapuštění
pravoúhlá konstrukce 5 mm Analogové napětí, Analogový, teplota Kabel nelícující

BAW Z8

Válcové provedení pro zapuštěnou instalaci
M12 × 1 2 mm Analogové napětí Konektory lícující montáž