Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů
Kapacitní snímače
K dispozici v:
5 Série
Kapacitní bezdotykové spínače, známé také jako kapacitní bezdotykové senzory, jsou k dispozici v různých provedeních s širokou škálou variant konektorů a kabelů. Se spínacím nebo analogovým výstupem nebo s rozhraním IO-Link. K dispozici jsou také obzvláště úsporná provedení.
Speciální vlastnosti
- Kapacitní bezdotykové spínače v provedení z plastu a nerezové oceli.
- Pro detekci médií s nízkou dielektrickou konstantou
- v kompaktním provedení od Ø 6,5 mm a v plochém provedení, např. diskovém provedení, se spínací vzdáleností až 25 mm.
- Možnost montáže pod omítku a nastavení pomocí potenciometru nebo kabelového učení
- K dispozici IO-Link
5 Série
Série | Typ přípojky | Materiál pouzdra primární | Dosah max. | Délka kabelu L | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BCS GVálcové kompaktní provedení bez závitu |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301), POM, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 OVálcové provedení se závitem M12 |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4404), Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
BCS M18 OVálcové provedení se závitem M18 |
Kabel, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301), PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) | 8 mm | 2 m | |
BCS M30 OVálcové provedení se závitem M30 |
Kabel, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301), PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) | 20 mm | 2 m | |
BCS QČtvercové provedení z plastu |
Kabel, Kabel s konektorem | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.