Kapacitní snímače hladiny
Kapacitní snímače
K dispozici v:
11 Série
Chcete detekovat a monitorovat hladinu náplně v kontejnerech, potrubích nebo nádržích bez kontaktu (přes nekovové stěny kontejneru) nebo v kontaktu s médiem? Pro naše kapacitní snímače hladiny to není problém. Detekují hladinu granulovaných, práškových, viskózních nebo kapalných médií a sypkých látek a poskytují spolehlivé výsledky.
Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, protože jsou k dispozici ve velkém množství variant. Ve válcovém provedení a jako ponorné sondy, pro montáž do otvoru nebo na přírubu a v tlakově odolném provedení, jakož i s širokou škálou variant konektorů a kabelů. Kromě toho jejich rozmanité materiály pouzder, jako je nerezová ocel, PTFE a PEEK, zaručují nejlepší možnou chemickou odolnost.
Zvláště zajímavé pro vás jako uživatele: Kapacitní senzory Balluff, vybavené naší patentovanou technologií Smart Level, kompenzují vlhkost, pěnu a přilnavost jakéhokoli druhu - dokonce i přes skleněné a plastové stěny o tloušťce až 10 mm. Díky tomu jsou senzory ideální jako snímače hladiny pro vodivá média. A zaručuje vysokou spolehlivost aplikace.
Speciální vlastnosti
- Pro měření hladiny plastových granulátů, obilí, krmiv a dřevěných pelet, olejů, vodných kapalin, kyselin, louhů, vodivých prášků, sypkých látek atd.
- Velký výběr provedení a materiálů pouzdra i levných verzí.
- Jednoduché nastavení a seřízení, také prostřednictvím IO-Link
- Patentovaná technologie Smart Level pro kompenzaci nánosů, pěny a vlhkosti
11 Série
Série | Typ přípojky | Materiál pouzdra primární | Dosah max. | Délka kabelu L | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HLepicí senzor pro externí zesilovače signálu |
Kabel s konektorem | PET | 0.3 m | ||
BCS DSnadno instalovatelné diskové provedení s otvorem pro závit i bez něj |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 LVálcové provedení se závitem M12 |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4404), Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
BCS M18 LVálcové provedení se závitem M18 |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | PVC, Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
BCS M30 LVálcové provedení se závitem M30 |
Kabel, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE, PBT, Ušlechtilá ocel (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
BCS M HMetrické kompaktní provedení pro externí zesilovače signálu |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301), PTFE | 15 mm | 2 m | |
BCS MVálcové kompaktní provedení se závitem M5 nebo M8 |
Kabel, Kabel s konektorem, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4301) | 3 mm | 2 m | |
BCS QČtvercové provedení z plastu |
Kabel, Kabel s konektorem | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
BCS RKrychlové provedení s učitelnou spínací vzdáleností |
Kabel, Kabel s konektorem | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
BCS SPro detekci hladin elektricky vodivých médií (technologie inteligentní hladiny) |
Kabel, Kabel s konektorem, Stahovací přípojka, Konektory | Ušlechtilá ocel (1.4404), Ušlechtilá ocel (1.4301), Ušlechtilá ocel (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
BCS ZVálcové plastové provedení se závitem M18 |
Konektory | POM | 15 mm |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.