Magnetické snímače pro T drážku
Snímače magnetického pole
K dispozici v:
10 Série
Naše magnetické snímače BMF pro T drážku lze montovat přímo do drážky a vyznačují se mimořádně stabilním upevněním. Je možné je instalovat jako zapuštěné, takže jsou vhodné i pro aplikace s nedostatkem místa.
Společnost Balluff vám navíc nabízí extrémně krátká konstrukční provedení pro flexibilní možnosti použití. Snímače zjišťují polohu pístu bezdotykově přes stěnu válce. Tento systém lze využít pro válce a podavače jak se silnými, tak i se slabými magnety.
Díky mimořádně jasným LED rozeznáte stav sepnutí snímačů bezpečně i z velké vzdálenosti. Magnetické snímače pro T drážku dodáváme také v kovovém pouzdru pro použití ve velmi náročném prostředí, například při přítomnosti rozstřiku při svařování nebo odlétávajících jisker. Nebo s elektronikou necitlivou vůči magnetickým polím, jako například pro průmyslová prostředí s vysokými svařovacími proudy.
Charakteristiky
- spolehlivé spínací vlastnosti díky přesnému spínacímu bodu
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- necitlivé vůči znečištění
10 Série
Série | Tvar drážky | Materiál pouzdra primární | Rozměr | Spínací výstup | Rozhraní | Typ přípojky | Okolní teplota max. | Krytí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103Pro různé tvary drážek a malé instalační prostory |
variable | PBT, LCP | 9 × 4,8 × 16 mm, 5 × 3 × 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | |
BMF 21Pro tyčové válce |
PBT | 11 × 11 × 32 mm, 32 × 23 × 11 mm, 33 × 23 × 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Konektory | 85 °C | IP 67 | ||
BMF 235Pro T-drážku |
T-slot | PA | 23,5 × 5 × 5,5 mm | PNP | PNP | Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | |
BMF 235TPro drážku T a 2 spínací body (funkce učení) |
T-slot | PA | 23,5 × 6,2 × 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 80 °C | IP 67 | |
BMF 303Pro různé tvary drážek s úhly držení udržujícími polohu |
variable | LCP | 25,5 × 3 × 6 mm, 25,5 × 3 × 4,5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | |
BMF 305MPro různé tvary drážek s úhlovým konektorem |
variable | Hliník | 33,5 × 9 × 26,2 mm, 33,5 × 12,8 × 33,5 mm, 33,5 × 5 × 33,5 mm | PNP | PNP | Konektory | 105 °C | IP 67, IP 65 | |
BMF 405Pro T-drážky a použití v hygienických prostorech |
T-slot | PP | 5 × 5,4 × 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 100 °C | IP 68, IP 67, IP 69K | |
BMF 415Pro drážku T a použití v náročných podmínkách se svářecími rozstřiky |
PA 12 | 5 × 6,4 × 34 mm | PNP, IO, lze konfigurovat | IO-Link, IO, lze konfigurovat, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 80 °C | IP 67 | ||
BMF 423Pro drážku C |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | |
BMF TPro T-drážku se 2 senzorovými hlavami |
C-slot, T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 × 4,8 × 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25,5 × 3 × 4,5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23,5 × 5 × 5,5 mm, 5 × 3 × 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.