Válcové snímače magnetického pole
Snímače magnetického pole
K dispozici v:
4 Série
Válcové snímače magnetického pole nabízejí spolehlivou detekci polohy bez opotřebení. Nejsou citlivé na vibrace a spínají přes stěny z neželezných kovů a hliníku, aniž by se snížila spínací vzdálenost. Zároveň umožňují výrazně větší spínací vzdálenost než indukční snímače stejné velikosti. Tyto snímače lze instalovat pod omítku v oceli.
Speciální funkce
- Malá, extrémně kompaktní konstrukce a velmi vysoká spínací vzdálenost
- Snímače o průměru 6,5 mm mohou bezdotykově snímat polohy až do 90 mm
- Vhodné pro průmyslové použití a nejsou citlivé na znečištění
- Detekce polohy i přes kontejnery nebo potrubí
- Možnost detekovat magnety s různou polarizací
4 Série
Série | Materiál pouzdra primární | Rozměr | Spínací výstup | Typ přípojky | Okolní teplota max. | Krytí | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 07Pro malé montážní prostory |
Mosaz | Ø 6,5 × 30,5 mm, Ø 6,5 × 30 mm | NPN, PNP | Kabel, Kabel s konektorem | 85 °C | IP 67 | |
BMF 08Standard s různými materiály krytu |
Ušlechtilá ocel (1.4404), Mosaz | Ø 8 × 30,5 mm, Ø 8 × 32 mm | NPN, PNP | Kabel | 85 °C | IP 67 | |
BMF 10Pro extrémní teploty a aplikace v oblasti hygieny |
Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ø 10 × 32 mm | PNP | Konektory | 85 °C | IP 69K | |
BMF 12S konektory M12 a různými materiály pouzder |
Mosaz | Ø 12 × 50 mm | NPN, PNP | Konektory | 85 °C | IP 67 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.