Průmyslový RFID systém BIS L

Odpověď na jednoduché identifikační úlohy

Průmyslový RFID systém BIS L

Naše nízkofrekvenční RFID systémy (RFID BIS L) jsou vhodné pro úlohy, u kterých jde pouze o identifikaci a méně o zpracování dat.

Při zpětném sledování je například často vyžadována pouze identifikace (Read-only). Systémy s kmitočtem 125 kHz fungují spolehlivě do vzdálenosti 100 mm a chovají se relativně neutrálně vůči materiálům, jako je voda, textilie, dřevo a hliník.

Nejdůležitější výhody

  • velikost paměti datových nosičů je omezena na 192 bytů
  • pro přenos malých množství dat
  • přehledné portfolio datových nosičů
  • k použití za méně náročných podmínek okolního prostředí
  • jednoznačné Unique ID s velikostí 5 bytů, pouze pro čtení
  • k dispozici datové nosiče pouze pro čtení (Read-only) (jistota manipulace)

Datový nosič LF (125 kHz)

  • kruhové datové nosiče v různých velikostech: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • chemicky odolné skleněné datové nosiče v rozměru 13 × 3 mm
  • datové nosiče určené pouze ke čtení (3 nebo 5 bytů) nebo k přístupu pro čtení/zápis s kapacitou 192 bytů
  • Možnosti montáže: nalepení nebo přišroubování
  • k dispozici dvě varianty datových nosičů určených pouze ke čtení: s pevně nastaveným, jedinečným Unique ID o velikosti 5 bytů, nebo s možností programování 3 bytů individuálních dat podle specifikace od zákazníka

LF hlavy čtení/zápis a antény (125 kHz)

  • robustní pouzdro s třídou krytí IP 67 zajišťuje spolehlivé použití v náročných prostředích
  • dosah závisí na použité kombinaci hlavy čtení/zápis a datového nosiče (viz specifikace příslušné hlavy čtení/zápis)
  • připojení přes násuvný konektor M12, délka kabelu do 50 m
  • k dispozici také plochá konstrukční provedení

Vyhodnocovací jednotky LF (125 kHz)

  • vynikající vlastnosti z hlediska EMC díky robustnímu pouzdru ze zinkového odlitku
  • všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
  • variabilní koncepce upevnění pro snadnou montáž na DIN lišty nebo profily
  • LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
  • každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
  • integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
  • internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
  • funkční bloky mnoha běžných výrobců řídicích systémů pro rychlé zahájení používání
  • integrovaný přepínač sítě Ethernet se dvěma porty pro liniovou a kruhovou topologii
  • malé a kompaktní rozměry (172 × 48 × 62 mm)
  • USB rozhraní pro rychlé uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
  • BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
  • napájení přes robustní násuvný konektor 7/8" pro náročná průmyslová prostředí

LF hlavy čtení/zápis (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

  • dostupná rozhraní: paralelní a sériové (RS232, RS422)
  • odpadá nutnost dodatečné vyhodnocovací jednotky
  • indikace stavu přímo na pouzdru čtečky usnadňují uvedení do provozu a minimalizují provozní prostoje

Datové vazební členy LF (125 kHz)

  • bezúdržbový přenos dat bez mechanického opotřebení
  • rychlý a bezpečný přenos signálů
  • různé délky kabelů: 1 m, 2 m a 5 m