Průmyslový RFID systém BIS M

Výkonný balíček pro vysokou rychlost a velké objemy dat

Průmyslový RFID systém BIS M

RFID systém BIS M (13,56 MHz) podporuje celosvětové uznávané normy ISO a u uživatelů boduje svou vysokou přenosovou rychlostí při velkých objemech dat.

Díky různorodým možnostem kombinací datových nosičů a hlav čtení/zápis je tento systém použitelný pro nejrůznější aplikace. Hodí se například k sledování dílů na krátkou vzdálenost nebo pro aplikace řízení výroby (paletování, popisování obrobků, ...).

Nejdůležitější výhody

  • čtyřpólové standardní zapojení a dostupnost součástí kompatibilních s rozhraním IO-Link
  • v kombinaci s pasivními datovými nosiči činí střední dosah max. 400 mm
  • hladká integrace do aplikací díky globálním normám pro technologii RFID ISO 15693 a ISO 14443A
  • k dispozici všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy
  • snadné a rychlé uvedení do provozu
  • součásti Balluff s vysokou rychlostí provozu (až osmkrát rychlejší než specifikace ISO 15693)
  • možnost zakázkového vývoje
  • k dispozici je bohatý sortiment příslušenství pro snadnou integraci na všech místech použití

Datový nosič HF (13,56 MHz)

  • pasivní datové nosiče: data a nezbytná energie se indukuje z hlavy čtení/zápis
  • všechny datové nosiče jsou vybaveny jednoznačným identifikačním číslem (Unique ID), přičemž toto číslo lze pouze načítat a nelze je měnit
  • možnost celosvětového použití díky shodě s požadavky normy ISO 15693
  • datové nosiče EEPROM do paměťové kapacity 992 bytů
  • datové nosiče FRAM s pamětí až 128 kilobytů pro téměř neomezený počet cyklů zápisu
  • montáž nalepením nebo přišroubováním
  • vysoké úrovně třídy krytí do IP 68/69K
  • nejrůznější výhodné vlastnosti, jako např. montáž na kovové prvky, odolnost vůči vysoké teplotě
  • pro časově kritické aplikace: datové nosiče Balluff s vysokou rychlostí provozu (až osmkrát rychlejší než specifikace ISO 15693)
  • speciální rohové datové nosiče pro přenosové systémy, u nichž je možnost čtení/zápisu ze dvou stran
  • k dispozici i datové nosiče s malými rozměry
  • datové nosiče „šrouby“ lze snadno upevnit na objekt a opět je rychle odebrat

HF hlavy čtení/zápis a antény (13,56 MHz)

  • indikace stavu přímo na hlavě čtení/zápis: snadné uvedení do provozu, minimální provozní prostoje
  • na vyhodnocovací jednotky BIS V je možné připojit až čtyři hlavy čtení/zápis
  • připojení přes násuvný konektor M12, délka kabelu do 50 m
  • hlavy čtení/zápis pro zapuštěnou montáž do kovových prvků
  • konstrukční provedení M12 s integrovanou anténou
  • speciální hlavy čtení/zápis, např. pro přenosové systémy, k jednoduché instalaci bez přídavného montážního úhelníku
  • vysokofrekvenční rámové antény pro velké dosahy do 400 mm
  • možnost individuálních konstrukčních provedení
  • k dispozici součásti Tool ID se stejnou konstrukcí jako hlavy pro čtení/zápis BIS C

Vyhodnocovací jednotky HF (13,56 MHz)

  • vynikající vlastnosti z hlediska EMC díky robustnímu pouzdru ze zinkového odlitku
  • všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
  • variabilní koncepce upevnění pro snadnou montáž na DIN lišty nebo profily
  • LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
  • každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
  • integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
  • internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
  • funkční bloky mnoha běžných výrobců řídicích systémů pro rychlé zahájení používání
  • integrovaný přepínač sítě Ethernet se dvěma porty pro liniovou a kruhovou topologii
  • malé a kompaktní rozměry (172 × 48 × 62 mm)
  • USB rozhraní pro rychlé uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
  • BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
  • napájení přes robustní násuvný konektor 7/8" pro náročná průmyslová prostředí

HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

  • Dostupná rozhraní: IO-Link, Sériové rozhraní: RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB.
  • Také s rozhraním sběrnice: Připojte univerzální čtečku RFID BIS M-4008 přímo k síti Profinet.
  • Spolehlivé použití v náročných podmínkách: odolné pouzdro s krytím IP67
  • Stavové displeje přímo na krytu čtečky usnadňují uvedení do provozu a minimalizují dobu odstávky