Vstupní/výstupní moduly

Efektivní přenos signálů

Vstupní/výstupní moduly

Vstupní/výstupní moduly od společnosti Balluff propojují digitální a analogové snímače a ovladače přes sběrnici s řídicí rovinou systému. Využití modulů výrazně snižuje množství nezbytných kabelových vedení.

Vstupní/výstupní moduly navíc nabízejí doplňkové funkce k předběžnému zpracování signálů a rozšířené diagnostické možnosti. Různá konstrukční provedení a připojovací techniky umožňují řešení nejrůznějších případů využití i za těch nejextrémnějších podmínek okolního prostředí.

Nejdůležitější výhody

  • snadná instalace
  • efektivní nastavení parametrů
  • průběžná diagnostika
  • individuální řešení prostřednictvím různých konstrukčních provedení a připojovacích technik
  • k použití za extrémních podmínek okolního prostředí

Modul vstup/výstup s IO-Link

  • jednoduchá a úsporná instalace a údržba
  • detekuje zkrat a přetížení, resp. přerušení kabelu na daném portu
  • Velká flexibilita díky široké škále variant

Konektor ventilového bloku s IO-Link

  • kompaktní pouzdro adaptéru pro přímé nasazení na ventilový blok při minimálních nárocích na prostor
  • kompatibilní s rozmístěním kontaktů různých ventilových bloků
  • optimalizované propojení díky připojení na řídicí rovinu systému pomocí standardizovaných 3-/4žilových kabelů pro snímače
  • lze ovládat až 24 magnetických cívek

Univerzální rozhraní IO-Link

  • kompaktní pouzdro adaptéru pro přímé připojení k různým přístrojům přes rozhraní IO-Link
  • univerzální a nezávislé na průmyslových sběrnicích
  • připojení k řídicí úrovni pomocí běžného kabelu pro snímače
  • jsou dodávána provedení s 8 nebo 16 vstupními/výstupními signály
  • bez náročného vícenásobného propojování
  • díky štíhlé koncepci propojení šetří místo, čas i peníze