BCC0E88
Propojovací kabely
Typecode:
BCC M314-M324-30-304-VX44T2-003
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BCC02Y9
BCC M314-M324-30-304-VX8434-003
- Připojení 1
- M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M8x1-Konektor, lomený, 4-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PVC žlutá, 0.3 m
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -5...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K