- Special characteristics
- Washdown
- Připojení
- Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
- Kabel
- TPE-V šedá, 5 m
- Počet vodičů
- 5
- Průřez vodiče
- 1.5 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...105 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...105 °C
- Provozní napětí Ub
- 300 V DC / 300 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 9.0 A
- Krytí
- IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
Ecolab