- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Rozhraní
- DeviceNet Thin
- Kabel
- PVC stíněný šedá, 1 m
- Počet vodičů
- 4
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K