Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
- Provedení
- Průmyslová kamera
- Rozhraní
- Gigabit Ethernet, POE
- Připojení objektivu
- C-Mount
- Rozměr
- 40 × 40 × 68,7 mm
- Typ snímače Vision
- CMOS 1,1" barevná globální clona
- Čip snímače
- Sony IMX304
- Obrazové rozlišení
- 12.4 MP (4112 x 3008 pixelů)
- Materiál pouzdra
- Hliník, práškovaný
- Formáty obrázků
-
BayerRG8
BayerRG12Packed
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p - Provozní napětí Ub
- 11–25 V DC
- Teplota prostředí
- 0...45 °C
- Schválení/konformita
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Krytí
- IP 40
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01