BFT0013

Dostupný

S-BFT D

Typecode:

BFT 6050-HV003-A02A0C-S4

Načítání...
Rozsah měření
-20 až 80 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Provozní napětí Ub
15–35 V DC
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Spínací výstup
PNP
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Montážní délka od dosedací plochy
50 mm
Procesní přípojka
G 1/2" vnější
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4571)
Materiál těsnicího kroužku
FKM
Materiál pouzdra
PC/ABS
TPE-E, PC, Ušlechtilá ocel (1.4301)
Pevnost v tlaku max.
150 bar
Teplota prostředí
-20...80 °C
Krytí
IP 65, IP 67
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
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08