Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím

Indukční snímače

K dispozici v:

86 Verze

Pro použití v oblasti silných elektromagnetických polí, jako např. ve svařovacích zařízeních a zařízeních pro indukční kalení, jsou ideální naše indukční snímače odolné vůči magnetickým polím. Nejsou citlivé vůči magnetickým polím, která vznikají při elektrickém svařování při proudech do 25 kA. Díky jejich dodatečnému keramickému povlaku jsou odolné vůči rozstřiku kovů, strusce i zbytkům hoření. V každé oblasti použití vykonávají svou práci s maximální přesností. Jejich extrémní robustnost snižuje náklady na údržbu, a zvyšuje tak disponibilitu zařízení.

Charakteristiky

  • extrémně robustní
  • odolné vůči působení magnetického pole
  • odolné vůči rozstřiku při svařování
  • odolné vůči abrazivním médiím a čisticím prostředkům
  • různé konstrukce a velikosti

Dostupnost

Cena

86 Výsledky

Objednací kód Cena Rozměr Rozhraní Dosah Spínací frekvence Materiál pouzdra Připojení Schválení/konformita Montáž
Akce

BES02JZ

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
1558.6 CZK Ø 12 × 50 mm PNP Spínací kontakt (NO) 3 mm 2 000 Hz Mosaz, povlakovaný, PTFE Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový CE, cULus, WEEE lícující montáž

BES02K5

BES M12ML-PSC80E-S04G-W
1558.6 CZK Ø 12 × 65 mm PNP Spínací kontakt (NO) 8 mm 2 000 Hz Mosaz, povlakovaný, PTFE Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový CE, UKCA, cULus, WEEE nelícující

BES03YP

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W
1916.7 CZK Ø 8 × 65 mm PNP Spínací kontakt (NO) 2 mm 1 000 Hz Mosaz, povlakovaný, PTFE Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový CE, cULus, WEEE lícující montáž

BES04Z5

BES M12EI-PSC40A-S04G-S
2077.3 CZK Ø 12 × 65 mm PNP Spínací kontakt (NO) 4 mm 80 Hz Ušlechtilá ocel Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový CE, UKCA, cULus, WEEE lícující montáž

BES021M

BES Q40KFU-PAC40E-S04G
2200.8 CZK 40 × 40 × 62 mm PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) 40 mm 100 Hz PBT Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový CE, UKCA, cULus, WEEE nelícující

BES0220

BES Q40KFU-PSC35E-S04G
1817.9 CZK 40 × 40 × 62 mm PNP Spínací kontakt (NO) 35 mm 250 Hz PBT Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový cULus, CE, UKCA, WEEE nelícující

BES02K0

BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01
3065.3 CZK Ø 12 × 50 mm PNP Spínací kontakt (NO) 3 mm 2 000 Hz Mosaz, povlakovaný, PTFE Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový CE, cULus, WEEE lícující montáž

BES049Y

BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51