- Indukční distanční snímače
- Indukční dvouvodičové snímače
- Indukční kruhové a hadicové snímače
- Indukční měřicí systémy pro snímání polohy
- Indukční snímače Namur
- Indukční snímače odolné při svařování
- Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím
- Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
- Indukční snímače pro hygienické provozy
- Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
- Indukční snímače s faktorem 1
- Indukční standardní snímače s preferovanými typy
- Rychlé indukční systémy měření polohy
- Teplotně odolné indukční snímače
Indukční celokovové snímače
Indukční snímače

K dispozici v:
50 Verze
Zvlášť odolné indukční celokovové snímače BES Balluff byly vyvinuty speciálně pro použití ve velmi náročných podmínkách. Pouzdro a přední část snímače jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli. Robustní aktivní plocha je odolná vůči nárazům, mechanickému namáhání a abrazivním médiím. Pro použití ve svařovacích aplikacích dodáváme navíc provedení s povlakem z PTFE a z keramiky proti rozstřiku při svařování. Vzhledem k extrémní odolnosti našich snímačů můžete snížit své náklady na údržbu – a zvýšit tak disponibilitu vašeho zařízení.
Charakteristiky
- extrémně robustní
- velká spínací vzdálenost
- snímače s faktorem 1 a selektivní snímače (železné/neželezné kovy)
- odolné vůči abrazivním médiím a čisticím prostředkům
- různé konstrukce a velikosti
Dostupnost
50 Výsledky
Objednací kód | Cena | Rozměr | Rozhraní | Dosah | Spínací frekvence | Materiál pouzdra | Připojení | Schválení/konformita | Montáž | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
2285 CZK | Ø 12 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 4 mm | 500 Hz | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES02NABES M12EI-PSC40B-S04G-S |
2285 CZK | Ø 12 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 4 mm | 500 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES02NKBES M18EI-PSC72B-S04G-S01 |
2731.1 CZK | Ø 18 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 7,2 mm | 350 Hz | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES02WEBES M12EF1-PSC10F-S04G-S |
2181.3 CZK | Ø 12 × 60 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 10 mm | 350 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | nelícující | |
![]() BES04Z5BES M12EI-PSC40A-S04G-S |
2181.3 CZK | Ø 12 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 4 mm | 80 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES02Z9BES M18EG1-PSC50S-S04G-S |
3620.5 CZK | Ø 18 × 65 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 5 mm | 15 Hz | Ušlechtilá ocel | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | CE, cULus, WEEE | lícující montáž | |
![]() BES049YBES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 |
10055.1 CZK | 32 × 20 × 8 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | 5 mm | 20 Hz | Ušlechtilá ocel, povlakovaný, PTFE | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | CE, cULus, WEEE | lícující montáž |