- Difuzní snímače
- Difuzní snímače a optické závory
- Difuzní snímače s potlačeným pozadím
- Jednocestné optické závory
- Luminiscenční snímače
- Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
- Micromote - optické senzorové hlavy
- Optická okna
- Optoelektronické snímače vzdálenosti
- Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- Reflexní optické závory
- Snímače barev
- Snímače kontrastu
- Světelné pole pro přesnou identifikace dílů
- Vidlicové optické závory v kovovém pouzdře
- Vidlicové světelné závory v plastovém pouzdře
- Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
- Úhlové optické závory
Světelné mříže
Optoelektronické snímače

K dispozici v:
5 Verze
Naše světelné mříže BLG jsou ideální pro snímání velkých oblastí, pro počítání dílů, zjišťování výšek stohů
(např. papíru) nebo pro měření výšky palet. Tak nabízejí více možností než klasické jednocestné optické závory, které zpravidla snímají pouze bodově.
Světelné mříže od společnosti Balluff disponují spínacím výstupem – např. k počítání – a analogovým výstupem pro měřicí úlohy.
Charakteristiky
- dodávány různé délky
- díky dosahu až 2,1 m vhodné také pro velké objekty
- díky krátkým dobám odezvy ideální pro počítání
- robustní kovové pouzdro
- neviditelné infračervené světlo
- spínací výstup (PNP) a analogový výstup (0–10 V)
- snadné připojení, instalace nenáročná na montáž – bez přídavného zařízení
- možnost okamžitého použití – nevyžaduje nastavování parametrů
Dostupnost
5 Výsledky
Objednací kód | Cena | Dráhy paprsků, počet | Aktivní délka AL 1 | Rozhraní | Dosah | Spínací frekvence | Druh světla | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
21313.4 CZK | 32 | 100 mm |
Analogové napětí 0–10 V PNP Spínací kontakt (NO) |
0–2,1 m | 250 Hz | Infračervené světlo | |
![]() BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
21056.8 CZK | 24 | 150 mm |
Analogové napětí 0–10 V PNP Spínací kontakt (NO) |
0–2,1 m | 330 Hz | Infračervené světlo | |
![]() BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
22522 CZK | 48 | 300 mm |
Analogové napětí 0–10 V PNP Spínací kontakt (NO) |
0–2,1 m | 180 Hz | Infračervené světlo | |
![]() BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
20683.3 CZK | 16 | 100 mm |
Analogové napětí 0–10 V PNP Spínací kontakt (NO) |
0–2,1 m | 250 Hz | Infračervené světlo | |
![]() BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
21658.4 CZK | 48 | 150 mm |
Analogové napětí 0–10 V PNP Spínací kontakt (NO) |
0–2,1 m | 330 Hz | Infračervené světlo |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.