- Jednokonektorové provedení se dvěma snímači magnetického pole
- Magnetické snímače pro C drážku
- Magnetické snímače pro T drážku
- Magnetické snímače pro kruhové válce
- Magnetické snímače pro válce s táhly
- Magnetické snímače pro více tvarů drážek
- Snímače magnetického pole s nastavitelnými snímacími body
- Systém měření polohy magnetického pole
- Válcové snímače magnetického pole
Magnetické snímače pro lichoběžníkovou drážku a lichoběžníkové vedení
Snímače magnetického pole

K dispozici v:
70 Verze
Naše magnetické snímače BMF pro lichoběžníkovou drážku můžete na válec namontovat jednoduše pomocí úhlových držáků a adaptérů. Promyšlená koncepce úhlových držáků je vhodná pro většinu typů válců tohoto druhu. Navíc vám k tomu nabízíme také varianty snímačů, které lze instalovat také bez úhlového držáku přímo na válce s lichoběžníkovou drážkou s úhlem 60° a 90°. Magnetické snímače zjišťují polohu pístu bezdotykově přes stěnu válce. Tento systém lze využít pro válce a podavače jak se silnými, tak i se slabými magnety.
Charakteristiky
- spolehlivé spínací vlastnosti
- přesný spínací bod
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- necitlivé vůči znečištění
Dostupnost
70 Výsledky
Objednací kód | Cena | Materiál pouzdra | Rozměr | Spínací výstup | Připojení | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
1874.7 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
1230.1 CZK | LCP | 33,5 × 5 × 10,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PUR | |
![]() BMF0057BMF 305K-PS-C-2-PU-05 |
1205.4 CZK | LCP | 33,5 × 5 × 10,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel, 5,00 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
1464.7 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF0064BMF 305K-R-US-L-3-03 |
303.8 CZK | LCP | 33,5 × 5 × 10,5 mm | Spínač Reed (2drátový), pólovaný Spínací kontakt (NO) | Kabel, 3,00 m, PVC | |
![]() BMF0032BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 |
1244.9 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | NPN spínací kontakt (NO) | Kabel, 3,00 m, PUR | |
![]() BMF0035BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
1464.7 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | NPN spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
1452.4 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP rozpínací kontakt (NC) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
1230.1 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF003WBMF 303K-PS-C-2A-PU-03 |
1244.9 CZK | LCP | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP spínací kontakt (NO) | Kabel, 3,00 m, PUR |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.