Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Magnetické snímače pro válce s táhly

Snímače magnetického pole

K dispozici v:

119 Verze

Naše magnetické snímače BMF pro válce s táhly můžete integrovat do řady aplikací. Zajišťuje to promyšlený systém úhlových držáků pro tažnou kotvu a lišty DUO, který je vhodný pro nejběžnější typy válců s libovolným průměrem pístu. Poloha pístu se snímá bezdotykově přes stěnu válce.

Charakteristiky

  • průměr tažné kotvy do 17 mm
  • spolehlivé spínací vlastnosti díky přesnému spínacímu bodu
  • nepodléhá opotřebení, protože je bezdotykové
  • necitlivý vůči znečištění
  • spolehlivé upevnění
  • rychlá montáž

Dostupnost

Cena

119 Výsledky

Objednací kód Cena Materiál pouzdra Rozměr Rozhraní Připojení
Akce

BMF00C4

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
1092 CZK PA 12 23,5 × 5 × 5,5 mm PNP Spínací kontakt (NO) Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR

BMF00AR

BMF 235K-PS-C-2A-PU-02
848.2 CZK PA 12 23,5 × 5 × 5,5 mm PNP Spínací kontakt (NO) Kabel, 2,00 m, PUR

BMF00C9

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
1667.7 CZK PA 12 23,5 × 5 × 5,5 mm PNP Spínací kontakt (NO) Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR

BMF00H3

BMF 235K-PS-C-2A-SA93-S49-00,3
1550.9 CZK PA 12 23,5 × 5 × 5,5 mm PNP Spínací kontakt (NO) Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR

BMF00C6

BMF 235K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3
1092 CZK PA 12 23,5 × 5 × 5,5 mm PNP Rozpínací kontakt (NC) Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR