Pečlivý výběr barevných odstínů textilií
Časté změny barev potahů sedadel nebo panelů armatur jsou ve flexibilní výrobě na denním pořádku. Pro lidské oko je obtížné správné rozeznávání nepatrných barevných odstínů. Proto se naše snímače barev BFS staly důležitým faktorem úspěchu výrobní linky.
S těmito jednoduše ovladatelnými optoelektronickými snímači můžete automatizovat a urychlit vaše procesy. Díky vysokému barevnému rozlišení lze rozpoznávat nejrůznější barvy a barevné odstíny. Tyto snímače TrueColor vyřazují špatné díly nebo umožňují správné přiřazení různých dílů ke konečnému výrobku. Tím zajišťují trvale vysokou jakost výrobků a přispívají k spolehlivému průběhu výroby.
Zvláštnosti
- velmi vysoké barevné rozlišení
- velké dosahy do 400 mm díky intenzivním zdrojům bílého světla
- rozlišování libovolného počtu předmětů (možnost přímého naučení až 255 položek)
- vždy objektivní a absolutně neúplatné
- možnost nastavení parametrů podle dané aplikace
- varianty IO-Link pro jednoduché nastavení parametrů
Související témata
Downloads
-
Industry brochure automotive