Zjišťování převislých vodičů na statoru

Zjišťování převislých vodičů na statoru

Při výrobě elektromotoru můžete použít světelná pole s vysokým rozlišením, aby bylo zajištěno přesné umístění jemných vodičů vzduchových cívek. Zabrání se tak problémům v následujících krocích montáže a vyhnete se zmetkům. Široký svazek světla umožňuje sledovat větší homogenní oblast než s tradičním paprskovým snímačem nebo normálními světelnými mřížemi.

Speciální charakteristiky

  • Konzistentní, dobře viditelné 50mm světelné pole
  • Vynikající rozlišení 0,01 mm
  • Rychlá detekce chyb pro snížení zmetkovitosti
  • Kontroluje najednou více parametrů pomocí různých režimů měření

Související témata

Downloads

  • Industry brochure automotive