Vibrationsmessung an Radial- und Axialventilatoren

Vibrationsmessung an Radial- und Axialventilatoren

Die Ventilatoren einer Lüftungsanlage verrichten meist Tag und Nacht zuverlässig ihren Dienst. Ein Dauerbetrieb ohne mechanischen Verschleiß ist aber nicht möglich.
Daher sind regelmäßige Inspektionen wichtig. Zwangsläufig führt dies zu hohen Instandhaltungskosten durch zu späte oder auch zu frühe Wartungen.

Ein typischer Schaden für Radial- oder Axialventilatoren sind zerstörte Motorlager. Dies erzeugt massive Schwingungen im Inneren des Ventilators und kann im schlimmsten Fall einen Ausfall der gesamten Lüftungsanlage bewirken.

Mit dem Portable Monitoring System werden Wartungsintervalle optimiert und die Verfügbarkeit der Anlage dauerhaft erhöht. Der Zugriff auf die Daten funktioniert schnell und einfach und kann von jedem beliebigen Endgerät über den Webbrowser geöffnet werden.

Sie haben Fragen. Kontaktieren sie uns!