Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support

BCC085A

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-030

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?