BOS01CK
Barrages optiques unidirectionnels
Code typographique:
BOS 50K-PA-RE10-S4
Ce produit est actuellement indisponible dans notre boutique en ligne. Veuillez nous contacter.
Demande de contact
en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- Série
- 50K
- Dimensions
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interface
-
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 0...60 m
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
-
PC
ABS - Face sensible, matériau
- Verre
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01