BES02YJ

BES M30MG1-PSC40F-S04G

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Dimensions
Ø 30 x 73.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
40 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 30 x 73.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
40 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, chromé
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP54
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?