BOS01UM
Détecteur lumineux
Code typographique:
BOS 12M-PA-RF10-S4
- Série
- 12M
- Dimensions
- Ø 12 x 60 mm
- Interface
-
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Suppression de l'arrière-plan fixe - Caractéristique faisceau
- Point de focalisation typique à 25 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 2 mm à 25 mm
- Portée
- 1...25 mm
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- Laiton, nickelé
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Fiche de données
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC002719
- ETIM 5.0
- EC002719
- ETIM 6.0
- EC002719
- ETIM 7.0
- EC002719
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04