Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Branches et Solutions
Entreprise
Service et support

BOS01YL

BOS Q08M-X-KS21-02

Barrages optiques unidirectionnels

Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Caractéristique faisceau
divergent
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
0...2.2 m
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, nickelé
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?