Détecteur lumineux
Liste de comparaison
Abandonné
|
Produit successeur recommandé
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S7579.80 CAD |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S7584.55 CAD |
|
Série | 5K | R090K |
---|---|---|
Dimensions | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
Interface | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
Type de lumière | Infrarouge | LED Infrarouge |
Taille du spot lumineux | Ø 50 mm à 500 mm | Ø 70 mm à 500 mm |
Portée | 0...900 mm | 0...1000 mm |
Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1, 4-polaire |
Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
Marque | Global | - |