BGL003F

BGL 50C-007-S4

Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires

Série
C
Dimensions
18 x 100 x 93.5 mm
Largeur de fourche
50 mm
Interface
IO-Link
Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
C
Dimensions
18 x 100 x 93.5 mm
Largeur de fourche
50 mm
Interface
IO-Link
Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Barrage optique à fourche
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Particularité optique
Bande lumineuse
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
3 x 28 mm Sortie lumière
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?