en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BAE012W
BAE SC-XA-F06
- Fonction
-
Amplificateur-relais jusqu'à 400 mA
Convertisseur de sortie (PNP/NPN)
Inverseur de commutation (NO/NF) - Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Entrées numériques
- PNP
- Raccordement
- Connecteur, M12x1
- Raccordement capteur
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
- Matériau du boîtier
-
PBT
PA - Dimensions
- Ø 20 x 60 mm
- Température ambiante
- 0...60 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-14
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90