BIS003W

BIS L-203-03/L

Supports de données BF (125 kHz)

Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Numéro de série UID, en lecture seule
5 Byte
Type de mémoire
PROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
Ø 12.4 x 2 mm
Communication
Read Only
Numéro de série UID, en lecture seule
5 Byte
Type de mémoire
PROM
Forme d'antenne
ronde
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Température de stockage temporaire
-40...130 °C 1x1000 h
Température ambiante
-25...85 °C
Matériau du boîtier
PPS, EP
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?