Annulé

BCC0CFA

BCC 0000-0000-00-000-PX0BP6-10X

Câbles bruts

Câble
PUR black, 100 m
Nombre de conducteurs
11
Section de conducteur
0.34 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Câble
PUR black, 100 m
Nombre de conducteurs
11
Section de conducteur
0.34 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...80 °C
Température de câble, pose flexible
-20...80 °C
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-01-06
ECLASS 11.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 13.0
27-06-01-06
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
ETIM 8.0
EC001578
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 8.1
27-06-20-11
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?