BCC0JWK
Câbles de liaison
Code typographique:
BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-100-C009
- Connexion 1
- M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
- Connexion 2
- RJ45-Connecteur mâle, droit, 4-pôles
- Interface
- EtherNet/IP
- Câble
- TPE blindé bleu turquoise, 10 m, compatible chaîne porte-câble
- Nombre de conducteurs
- 4
- Température de câble, pose flexible
- -40...80 °C
- Tension d'emploi Ub
- 42 VDC / 30 VAC
- Courant nominal (40 °C)
- 1.0 A
- Classe de protection
- IP54/IP20
- Homologation / conformité
-
CE
Ecolab